VS PG 7
Art.-Nr. 90620
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails VS PG 7
- Art.-Nr.
- 90620
- Artikelbezeichnung
- VS PG 7
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 5,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892377792
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten VS PG 7
Vernickelte-Messing-Verschlussschraube | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Schutzart | IP 54 |
Details VS PG 7
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Verschlussschrauben für metrische Gewinde größer als M63x1,5 auf Anfrage. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads VS PG 7
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte