PP-Schlauchverschraubung USK M16 x 1,5 (10 St.)
Art.-Nr. 93462
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PP-Schlauchverschraubung USK M16 x 1,5 (10 St.)
- Art.-Nr.
- 93462
- Artikelbezeichnung
- PP-Schlauchverschraubung USK M16 x 1,5 (10 St.)
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M16 x 1,5
- Farbe
- grau
- Gewindelänge mm
- 12,0
- Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
- 17,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 10
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892382864
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten PP-Schlauchverschraubung USK M16 x 1,5 (10 St.)
PP-Schlauchverschraubung | |
Temperaturbereich | -10°C bis +110°C |
Schutzart | IP 54 |
Details PP-Schlauchverschraubung USK M16 x 1,5 (10 St.)
Aufbau
-
- Material: Polypropylen (PP)
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Schlauchverschraubung für Schutzschläuche vom Typ PT-S, S-PU und Airflex-K.
- Mit hoher Schutzart.
Downloads PP-Schlauchverschraubung USK M16 x 1,5 (10 St.)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte