PP-Schlauchverschraubung USK PG 16 (10 St.)

PP-Schlauchverschraubung USK PG 16 (10 St.) Art.-Nr. 93454
€ 1.453,30 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93454
Artikelbezeichnung
PP-Schlauchverschraubung USK PG 16 (10 St.)
Gewindeart
PG
Größe
PG 16
Farbe
grau
Gewindelänge mm
11,0
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
21,0
Stück pro Verpackungseinheit
10
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892382796
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PP-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -10°C bis +110°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Polypropylen (PP)

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchverschraubung für Schutzschläuche vom Typ PT-S, S-PU und Airflex-K.
      • Mit hoher Schutzart.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible