UNIPUR® BROWN 2 x 1 mm² Art.-Nr. 18332
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • ölbeständig
  • kälteflexibel
  • hoch abriebfest
  • kerb-, schnitt- und verschleißfest
  • starke Druckbelastbarkeit
  • zur Verwendung im Freien
  • unterschiedliche Außenmantelfarben ab Lager verfügbar
€ 197,78 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
18332
Artikelbezeichnung
UNIPUR® BROWN 2 x 1 mm²
Mantelfarbe
braun (RAL 8003)
AWG (ca.)
18
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
Cu-Zahl per km
19,2
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892066757
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperaturbereich bewegt -40°C bis +90°C
Nennspannung 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: TPE
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
      • 2 - 5 adrig: farbig
      • 6 - 41 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
      • x = ohne Schutzleiter
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
      • Mantelfarbe: siehe Datenblatt
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
      • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
      • zur Verwendung im Freien
      • kälteflexibel
      • halogenfrei
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Robuste, flexible Leitung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. 0,5–1 mm²: zum Anschluss von Geräten in Haushalten und Büroräumen bei leichter mechanischer Beanspruchung (z.B. ortsveränderliche Haushaltsgeräte, Handleuchten). 1,5–16 mm²: zum Anschluss von Geräten in gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkstätten bei mittlerer mechanischer Beanspruchung (z.B. Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Kreissägen); bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible