![UNIPUR®-CP PUR-Steuer- und Anschlussleitung, 450/750 V, farbcodiert | zifferncodiert, geschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M19150_PF_3_1520x1160.jpg)
![UNIPUR®-CP PUR-Steuer- und Anschlussleitung, 450/750 V, farbcodiert | zifferncodiert, geschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M19150_PF_3_1520x1160.jpg)
UNIPUR®-CP GREY 7 G 0,75 mm²
Art.-Nr. 19307
- ölbeständig
- kälteflexibel
- hoch abriebfest
- kerb-, schnitt- und verschleißfest
- starke Druckbelastbarkeit
- EMV-Vorzugstype
- zur Verwendung im Freien
- unterschiedliche Außenmantelfarben ab Lager verfügbar
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNIPUR®-CP GREY 7 G 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 19307
- Artikelbezeichnung
- UNIPUR®-CP GREY 7 G 0,75 mm²
- Mantelfarbe
- grau (RAL 7001)
- AWG (ca.)
- 19
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10,6
- Cu-Zahl kg/km
- 91,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 138,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892071522
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten UNIPUR®-CP GREY 7 G 0,75 mm²
PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -40°C bis +90°C |
Nennspannung | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 16 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 12,5x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details UNIPUR®-CP GREY 7 G 0,75 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: TPE
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 41 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- kälteflexibel
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Robuste, flexible, geschirmte Leitung mit guter Abrieb- und Verschleißfestigkeit sowie starker Druckbelastbarkeit für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beiseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes. 1,5–16 mm²: Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.