Edelstahl-Verschraubungskörper UNI-DICHT-VK M20 x 1,5 Art.-Nr. 904249
€ 3.106,63 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904249
Artikelbezeichnung
Edelstahl-Verschraubungskörper UNI-DICHT-VK M20 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Gewindelänge mm
6,5
Schlüsselweite mm
22
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892361067
Zolltarifnummer
73181900

Technische Daten

Edelstahl-Verschraubungskörper
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303

Eigenschaften

      • großer Temperaturbereich
      • hohe Korrosionsbeständigkeit

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • chemische Industrie
      • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung mit TPE- oder Silikon-Einsätzen, für den Einsatz im chemischen Bereich, bei hohen Temperaturen, bei langandauernder UV-Belastung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible