![UNI-DICHT-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904210_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904210_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-VK-MS PG 48 SW 64
Art.-Nr. 904230
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-VK-MS PG 48 SW 64
- Art.-Nr.
- 904230
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-VK-MS PG 48 SW 64
- Gewindeart
- PG
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 64
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360824
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten UNI-DICHT-VK-MS PG 48 SW 64
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details UNI-DICHT-VK-MS PG 48 SW 64
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- mit Dichteinsätzen aus TPE
Eigenschaften
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Der Verschraubungskörper M20x1,5 mit der Art.-Nr. 904212 ist für die Aufnahme von Einsätzen der Größe PG11 geeignet; entsprechend die Art.-Nr. 904213 für Einsätze PG13,5.
- Art.-Nr. 904215 und 904225 Durchlass Kopf 18 mm
- Art.-Nr. 904216 und 904226 Durchlass Kopf 21 mm
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-VK-MS PG 48 SW 64
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte