![UNI-DICHT-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904210_TZ_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-VK-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904210_TZ_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-VK-MS M63 x 1,5 SW 68
Art.-Nr. 904219
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-VK-MS M63 x 1,5 SW 68
- Art.-Nr.
- 904219
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-VK-MS M63 x 1,5 SW 68
- Gewindeart
- metrisch
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 68
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892361005
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten UNI-DICHT-VK-MS M63 x 1,5 SW 68
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details UNI-DICHT-VK-MS M63 x 1,5 SW 68
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- mit Dichteinsätzen aus TPE
Eigenschaften
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Der Verschraubungskörper M20x1,5 mit der Art.-Nr. 904212 ist für die Aufnahme von Einsätzen der Größe PG11 geeignet; entsprechend die Art.-Nr. 904213 für Einsätze PG13,5.
- Art.-Nr. 904215 und 904225 Durchlass Kopf 18 mm
- Art.-Nr. 904216 und 904226 Durchlass Kopf 21 mm
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-VK-MS M63 x 1,5 SW 68
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)