UNI-DICHT-VK-MS M40 x 1,5 SW 43 Art.-Nr. 904217
€ 942,73 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904217
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-VK-MS M40 x 1,5 SW 43
Gewindeart
metrisch
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
43
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892360985
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • mit Dichteinsätzen aus TPE

Eigenschaften

      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Der Verschraubungskörper M20x1,5 mit der Art.-Nr. 904212 ist für die Aufnahme von Einsätzen der Größe PG11 geeignet; entsprechend die Art.-Nr. 904213 für Einsätze PG13,5.
      • Art.-Nr. 904215 und 904225 Durchlass Kopf 18 mm
      • Art.-Nr. 904216 und 904226 Durchlass Kopf 21 mm
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible