UNI-DICHT-VK-MS M20 x 1,5 SW 22 (PG 13,5)
Art.-Nr. 904213
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-VK-MS M20 x 1,5 SW 22 (PG 13,5)
- Art.-Nr.
- 904213
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-VK-MS M20 x 1,5 SW 22 (PG 13,5)
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M20 x 1,5
- Gewindelänge mm
- 6,5
- Schlüsselweite mm
- 22
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360947
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten UNI-DICHT-VK-MS M20 x 1,5 SW 22 (PG 13,5)
Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details UNI-DICHT-VK-MS M20 x 1,5 SW 22 (PG 13,5)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- mit Dichteinsätzen aus TPE
Eigenschaften
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Der Verschraubungskörper M20x1,5 mit der Art.-Nr. 904212 ist für die Aufnahme von Einsätzen der Größe PG11 geeignet; entsprechend die Art.-Nr. 904213 für Einsätze PG13,5.
- Art.-Nr. 904215 und 904225 Durchlass Kopf 18 mm
- Art.-Nr. 904216 und 904226 Durchlass Kopf 21 mm
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-VK-MS M20 x 1,5 SW 22 (PG 13,5)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte