UNI-DICHT-VK-MS M12 x 1,5 SW 14 Art.-Nr. 904210
€ 178,48 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904210
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-VK-MS M12 x 1,5 SW 14
Gewindeart
metrisch
Gewindelänge mm
5,0
Schlüsselweite mm
14
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892360916
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper
Temperaturbereich bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • mit Dichteinsätzen aus TPE

Eigenschaften

      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Der Verschraubungskörper M20x1,5 mit der Art.-Nr. 904212 ist für die Aufnahme von Einsätzen der Größe PG11 geeignet; entsprechend die Art.-Nr. 904213 für Einsätze PG13,5.
      • Art.-Nr. 904215 und 904225 Durchlass Kopf 18 mm
      • Art.-Nr. 904216 und 904226 Durchlass Kopf 21 mm
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible