TPE-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 gelb
Art.-Nr. 903971
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TPE-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 gelb
- Art.-Nr.
- 903971
- Artikelbezeichnung
- TPE-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 gelb
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe
- M25 x 1,5 / PG 16
- Farbe Dichteinsätze
- gelb
- Kabel-Ø von / bis mm
- 4,0 - 6,5
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892358111
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten TPE-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 gelb
TPE-Dichteinsatz | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Details TPE-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI PG 16 / M25 x 1,5 gelb
Aufbau
-
- Material: thermoplastische Elastomere (TPE)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 903961 bis 903965) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet.
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 903966 bis 903970) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) geeignet.
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze PG21 (Art.-Nr. 903981) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-MS PG21 (Art.-Nr. 904226) geeignet.
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M32x1,5 (Art.-Nr. 903981) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (Art.-Nr. 904216) geeignet.
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff und Messing.