TPE-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI M12 x 1,5 gelb Art.-Nr. 903952
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 57,45 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
903952
Artikelbezeichnung
TPE-Dichteinsatz UNI-DICHT-SI M12 x 1,5 gelb
Gewindeart
metrisch
Größe
M12 x 1,5
Farbe Dichteinsätze
gelb
Kabel-Ø von / bis mm
4,0 - 6,5
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892357923
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

TPE-Dichteinsatz
Temperaturbereich -40°C bis +130°C

Details

Aufbau

      • Material: thermoplastische Elastomere (TPE)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 903961 bis 903965) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet.
      • Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 903966 bis 903970) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) geeignet.
      • Die UNI-DICHT Dichteinsätze PG21 (Art.-Nr. 903981) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-MS PG21 (Art.-Nr. 904226) geeignet.
      • Die UNI-DICHT Dichteinsätze M32x1,5 (Art.-Nr. 903981) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-MS M32x1,5 (Art.-Nr. 904216) geeignet.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • W - Breite
      • a - Durchmesser der Bohrung

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff und Messing.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible