UNI-DICHT-PC M25 x 1,5 grau (Einsatz: grün) Art.-Nr. 11019614
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 224,43 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11019614
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-PC M25 x 1,5 grau (Einsatz: grün)
Gewindeart
metrisch
Größe
M25 x 1,5
Farbe
grau (RAL 7035)
Farbe Dichteinsätze
grün
Kabel-Ø von / bis mm
7,0 - 10,5
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
30
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892431937
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PC-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Polycarbonat (PC)
      • Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
      • mit farbig codierten Einsätzen aus TPE

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung
      • große Klemmbereiche

Hinweise

      • Farbe schwarz auf Anfrage. UL- und CSA-Approbation bei Verwendung von Einsätzen aus TPE-V, auf Anfrage.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible