UNI-DICHT-MS PG 9 (KD 4,00-6,50 mm) SW 17 GL 6 Art.-Nr. 904089
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 229,83 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904089
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-MS PG 9 (KD 4,00-6,50 mm) SW 17 GL 6
Gewindeart
PG
Farbe Dichteinsätze
gelb
Kabel-Ø von / bis mm
4.0 - 6.5
Gewindelänge mm
6,0
Schlüsselweite mm
17
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892354946
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +130°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
  • mit farbig codierten Einsätzen aus TPE

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • großflächige Abdichtung
  • große Klemmbereiche

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible