UNI-DICHT-MS M50 x 1,50 (KD 27,00-32,00 mm) SW 54 GL 10
Art.-Nr. 904085
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-MS M50 x 1,50 (KD 27,00-32,00 mm) SW 54 GL 10
- Art.-Nr.
- 904085
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-MS M50 x 1,50 (KD 27,00-32,00 mm) SW 54 GL 10
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- anthrazit
- Kabel-Ø von / bis mm
- 27.0 - 32.0
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 54
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892354564
- Zolltarifnummer
- 74198090
Technische Daten UNI-DICHT-MS M50 x 1,50 (KD 27,00-32,00 mm) SW 54 GL 10
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details UNI-DICHT-MS M50 x 1,50 (KD 27,00-32,00 mm) SW 54 GL 10
Aufbau
- Material: Messing, vernickelt
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
- mit farbig codierten Einsätzen aus TPE
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- großflächige Abdichtung
- große Klemmbereiche
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-MS M50 x 1,50 (KD 27,00-32,00 mm) SW 54 GL 10
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte