UNI-DICHT-MS M40 x 1,50 (KD 17,00-20,50 mm) SW 43 GL 8

UNI-DICHT-MS M40 x 1,50 (KD 17,00-20,50 mm) SW 43 GL 8 Art.-Nr. 904082
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.091,08 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904082
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-MS M40 x 1,50 (KD 17,00-20,50 mm) SW 43 GL 8
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
braun
Kabel-Ø von / bis mm
17.0 - 20.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
43
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892354533
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +130°C
Schutzart IP 68 - 10 bar

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
      • mit farbig codierten Einsätzen aus TPE

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible