TPE-Mehrfachdichteinsatz UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (3 x 11,0 mm)

TPE-Mehrfachdichteinsatz UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (3 x 11,0 mm) Art.-Nr. 904052
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 326,30 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904052
Artikelbezeichnung
TPE-Mehrfachdichteinsatz UNI-DICHT MFDE PG 29 / M40 x 1,5 (3 x 11,0 mm)
Gewindeart
metrisch / PG
Größe
M40 x 1,5 / PG 29
Farbe Dichteinsätze
weiß
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
3 x 11,0
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892360145
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

TPE-Mehrfachdichteinsatz
Temperaturbereich -40°C bis +130°C

Details

Aufbau

      • Material: thermoplastische Elastomere (TPE)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 904004 bis 904010) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet.
      • Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 904011 bis 904017) sind sowohl für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) als auch für UNI-DICHT-VK-PA PG13,5 (Art.-Nr. 96045) und UNI-DICHT-VK-MSPG13,5 (Art.-Nr. 904223) geeignet.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • W - Breite
      • a - Durchmesser der Bohrung

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff und Messing.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible