TPE-Mehrfachdichteinsatz UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm)
Art.-Nr. 904039
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TPE-Mehrfachdichteinsatz UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm)
- Art.-Nr.
- 904039
- Artikelbezeichnung
- TPE-Mehrfachdichteinsatz UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch / PG
- Größe
- M32 x 1,5 / PG 21
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 2 x 8,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892360015
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten TPE-Mehrfachdichteinsatz UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm)
TPE-Mehrfachdichteinsatz | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Details TPE-Mehrfachdichteinsatz UNI-DICHT MFDE PG 21 / M32 x 1,5 (2 x 8,0 mm)
Aufbau
-
- Material: thermoplastische Elastomere (TPE)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 904004 bis 904010) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet.
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 904011 bis 904017) sind sowohl für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) als auch für UNI-DICHT-VK-PA PG13,5 (Art.-Nr. 96045) und UNI-DICHT-VK-MSPG13,5 (Art.-Nr. 904223) geeignet.
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff und Messing.