![UNI-DICHT MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903994_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT MFDE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M903994_PF_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 4,0 mm)
Art.-Nr. 904030
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 4,0 mm)
- Art.-Nr.
- 904030
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 4,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe Dichteinsätze
- weiß
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 6 x 4.0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892359927
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten UNI-DICHT MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 4,0 mm)
TPE-Mehrfachdichteinsatz | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Details UNI-DICHT MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 4,0 mm)
Aufbau
-
- Material: thermoplastische Elastomere (TPE)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 904004 bis 904010) sind ausschließlich für UNI-DICHT-VK-PAM20x1,5 (Art.-Nr. 90831) geeignet.
- Die UNI-DICHT Dichteinsätze M20x1,5 (Art.-Nr. 904011 bis 904017) sind sowohl für UNI-DICHT-VK-MS M20x1,5 (Art.-Nr. 904213) als auch für UNI-DICHT-VK-PA PG13,5 (Art.-Nr. 96045) und UNI-DICHT-VK-MSPG13,5 (Art.-Nr. 904223) geeignet.
-
- Legende:
- Abmessungen
- W - Breite
- a - Durchmesser der Bohrung
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von UNI-DICHT Verschraubungskörpern aus Kunststoff und Messing.