UNI-DICHT-MFD-PC PG 11 grau (KD 3x3,00 mm) Art.-Nr. 11019711
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 215,13 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11019711
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-MFD-PC PG 11 grau (KD 3x3,00 mm)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7035)
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
3 x 3.0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
22
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892432798
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PC-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Polycarbonat (PC)
      • Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
      • mit Mehrfachdichteinsätzen aus TPE

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung

Hinweise

      • Schutzart IP68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und die Kabeldurchmesser identisch sind.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible