![UNI-DICHT-MFD-PC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11019659_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-MFD-PC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11019659_PF_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,50 grau (KD 4x6,50 mm)
Art.-Nr. 11019684
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,50 grau (KD 4x6,50 mm)
- Art.-Nr.
- 11019684
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,50 grau (KD 4x6,50 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 4 x 6.5
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Schlüsselweite mm
- 36
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892432583
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,50 grau (KD 4x6,50 mm)
PC-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 65 |
Details UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,50 grau (KD 4x6,50 mm)
Aufbau
-
- Material: Polycarbonat (PC)
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- mit Mehrfachdichteinsätzen aus TPE
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
Hinweise
-
- Schutzart IP68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und die Kabeldurchmesser identisch sind.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,50 grau (KD 4x6,50 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte