UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,5 grau (KD 2x9,0 mm) Art.-Nr. 11019678
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 508,43 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11019678
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-MFD-PC M32 x 1,5 grau (KD 2x9,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Farbe
grau (RAL 7035)
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
2 x 9,0
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
36
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892432521
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PC-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Polycarbonat (PC)
      • Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
      • mit Mehrfachdichteinsätzen aus TPE

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung

Hinweise

      • Schutzart IP68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und die Kabeldurchmesser identisch sind.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible