UNI-DICHT-MFD-MS PG 29 (KD 4x6,5 mm) Art.-Nr. 904200
  • VDE-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.127,90 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904200
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-MFD-MS PG 29 (KD 4x6,5 mm)
Gewindeart
PG
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
4 x 6.5
Gewindelänge mm
11,0
Schlüsselweite mm
43
Menge pro Verpackungseinheit
10
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892357008
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung
Temperaturbereich -40°C bis +130°C
Schutzart IP 65

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
      • mit Mehrfachdichteinsätzen aus TPE

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Schutzart IP68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und die Kabeldurchmesser identisch sind.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible