UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grau (Einsatz: grau, rechts) Art.-Nr. 11019765
€ 249,66 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11019765
Artikelbezeichnung
UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grau (Einsatz: grau, rechts)
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Farbe
grau (RAL 7035)
Farbe Dichteinsätze
grau, rechts
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892532832
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PC-Verschraubungskörper
Temperaturbereich -20°C bis +100°C

Details

Aufbau

      • Material: Polycarbonat (PC)
      • Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • großflächige Abdichtung

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • für ASI-Busleitungen

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible