![UNI-DICHT-ASI-PC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11019764_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-ASI-PC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11019764_PF_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grau (Einsatz: grau, links)
Art.-Nr. 11019764
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grau (Einsatz: grau, links)
- Art.-Nr.
- 11019764
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grau (Einsatz: grau, links)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Farbe Dichteinsätze
- grau, links
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 24
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892433290
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grau (Einsatz: grau, links)
PC-Verschraubungskörper | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Details UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grau (Einsatz: grau, links)
Aufbau
-
- Material: Polycarbonat (PC)
-
- Dichtung: thermoplastische Vulkanisate (TPV)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• für ASI-Busleitungen
Downloads UNI-DICHT-ASI-PC M20 x 1,5 grau (Einsatz: grau, links)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte