Stahlzunge-Kabelbinder TYH 253M Art.-Nr. 98521
  • halogenfrei (LS0H)
€ 46,78 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
98521
Artikelbezeichnung
Stahlzunge-Kabelbinder TYH 253M
Typ
TYH 253M
Farbe
transparent
Länge mm
290,0
Belastbarkeit N
220
Bündel Ø mm
78
Breite mm
4,8
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892400827
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Stahlzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -60°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6, hitzestabilisiert
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible