Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-232M
Art.-Nr. 91054
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-232M
- Art.-Nr.
- 91054
- Artikelbezeichnung
- Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-232M
- Typ
- TY 5-232M
- Farbe
- transparent
- Länge mm
- 203,0
- Belastbarkeit N
- 80
- Bündel Ø mm
- 50
- Breite mm
- 2,4
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892400148
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-232M
Stahlzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -60°C bis +85°C |
Details Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-232M
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Die Farben braun, rot, orange, gelb, grün, lila, grau auf Anfrage.
Verwendung
-
- Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Downloads Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TY 5-232M
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte