Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TYB 23M

Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TYB 23M Art.-Nr. 91051
  • halogenfrei (LS0H)
€ 5,15 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91051
Artikelbezeichnung
Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-T TYB 23M
Typ
TYB 23M
Farbe
transparent
Länge mm
92,0
Belastbarkeit N
80
Bündel Ø mm
16
Breite mm
2,4
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892400131
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Stahlzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -60°C bis +85°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Hinweise

      • Die Farben braun, rot, orange, gelb, grün, lila, grau auf Anfrage.

Verwendung

      • Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible