Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 635M Art.-Nr. 91095
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
€ 43,50 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91095
Artikelbezeichnung
Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-SCT TY 635M
Typ
TY 635M
Farbe
transparent
Länge mm
198,0
Belastbarkeit N
220
Bündel Ø mm
45
Loch-Ø mm
4
Breite mm
4,7
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892400902
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Stahlzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -60°C bis +85°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible