Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY242MX-RW Art.-Nr. 11007543
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
€ 8,76 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11007543
Artikelbezeichnung
Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-RW UV-R TY242MX-RW
Typ
TY242MX-RW
Farbe
schwarz
Länge mm
208,0
Bündel Ø min.-max. mm
2 - 51
Belastbarkeit N
180
Breite mm
3,6
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892542398
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Stahlzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -60°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Verwendung

      • Glatter, reißfester Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korossionsbeständigem, unmagnetischem Stahl mit abgerundeten Kanten. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible