Kabelbinder TY29MX UV-stabilisiert
Art.-Nr. 91089
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kabelbinder TY29MX UV-stabilisiert
- Art.-Nr.
- 91089
- Typ
- Kabelbinder TY29MX UV-stabilisiert
- Farbe
- schwarz
- Länge mm
- 771
- Breite mm
- 6,9
- Bündel-Ø ca. mm
- 229
- Belastbarkeit N
- 540
- VPE/St.
- 500
- EAN / GTIN
- 4060892400599
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kabelbinder TY29MX UV-stabilisiert
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Details Kabelbinder TY29MX UV-stabilisiert
Aufbau
-
- Polyamid 6.6
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Andere Farben und Materialien auf Anfrage.
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.
Downloads Kabelbinder TY29MX UV-stabilisiert
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte