Fahrbarer Trommelabwickler TROMCAR 1250 Art.-Nr. 904768
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 2.913,90 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904768
Artikelbezeichnung
Fahrbarer Trommelabwickler TROMCAR 1250
Gewicht kg/km (ca.)
52,0
Typ
TROMCAR 1250
Farbe
grau (RAL 7005)
Trommel-Ø min - max mm
500 - 1250
Tragkraft kg
700
Trommelbreite mm
1000
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892430664
Zolltarifnummer
84798997

Technische Daten

Fahrbarer Trommelabwickler

Details

Aufbau

      • mit Achse

Verwendung

      • Einsatzmöglichkeiten: Trommellager, Baustellenbereich, Elektromontageabteilung etc.
      • Transport von Kabeltrommeln mit robusten Kabeltrommelhebern. Die Trommeln werden angehoben und aufgenommen.
      • Hebebügel auch als Transportgriff.
      • Besonders große Räder.
      • TROMCAR 1000 mit 2 Transporträdern und 2 Stützen.
      • TROMCAR 1250 mit 2 Transporträdern und 1 Lenkrolle.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible