Trommelabwickler mit Stellring TROMBOI 2003

Trommelabwickler mit Stellring TROMBOI 2003 Art.-Nr. 904766
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 3.741,80 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
904766
Artikelbezeichnung
Trommelabwickler mit Stellring TROMBOI 2003
Gewicht kg/km (ca.)
132,0
Typ
TROMBOI 2003
Farbe
grau (RAL 7005)
Trommel-Ø min - max mm
900 - 2000
Tragkraft kg
4000
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892430640
Zolltarifnummer
84798997

Technische Daten

Trommelabwickler mit Stellring

Details

Aufbau

      • mit Achse

Hinweise

      • Zusätzliche Achsen auf Anfrage

Verwendung

      • Absenken der Trommel über Entlüftungsschraube
      • Robuste Stahl- und Schweißkonstruktion
      • Nur geringe Abzugskräfte erforderlich
      • Besonders für schwere Trommeln
      • Geeignet für Kabeltrommeln mit beschädigtem Flansch
      • Für Wickelgutverarbeitung auf Baustellen, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich.
      • Robuste Schweißkonstruktion
      • Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe eingerastet.
      • Die Trommelachse wird durch die Trommel platziert.
      • Nach dem Einrollen in die Achsaufnahme wird die Trommel angehoben.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible