TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G16+(2x1,5)+(2x22AWG)C mm²
Art.-Nr. 709938
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G16+(2x1,5)+(2x22AWG)C mm²
- Art.-Nr.
- 709938
- Artikelbezeichnung
- TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G16+(2x1,5)+(2x22AWG)C mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 22,6
- Cu-Zahl per km
- 768,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1005,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892149481
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G16+(2x1,5)+(2x22AWG)C mm²
Spezial-PVC-Hybridleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM | |
Temperaturbereich | bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G16+(2x1,5)+(2x22AWG)C mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, verzinnt,
- feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
- feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 Kl. 6
-
- Aderisolation: halogenfreies Spezial-PP
-
- Aderkennzeichnung: auf Anfrage
-
- Schutzleiter: GN-GE
-
- Aderschirmung: Steueradern paarweise, mit verzinnten Cu-Drähten
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: orange (RAL 2003) nach DESINA®
Eigenschaften
-
- kapazitätsarm
-
- beständig gegen: Öl
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
-
- Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Ausgelegt für min. 100.000 Biegezyklen
-
- Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA® -Standard
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-1 bis -1-3 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-1 bis -1-3
Hinweise
-
- Klammern () bedeuten Schirm
-
- DESINA®, Warenzeichen SIEMENS und SICK siehe Hinweise S. 19
Verwendung
-
- Bei diesen kapazitätsarmen Hybridleitungen werden Motor-Servo- und Geberleitung in einer Leitung kombiniert. So werden Installationszeiten und Platzbedarf in den Anlagen reduziert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen. Der Einsatz erfolgt z.B. im Maschinen-, Anlagen- und Roboterbau, in der Automatisierungs-, Antriebs-, Steuerungs- und Fertigungstechnik. Interessant für den exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.