TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G1+(2x0,75)+(2x22AWG)C mm² Art.-Nr. 709932
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • DESINA-konformes Produkt
  • schleppkettenfähig
  • UKCA-Zertifizierung
€ 803,25 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
709932
Artikelbezeichnung
TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G1+(2x0,75)+(2x22AWG)C mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,6
Cu-Zahl kg/km
130,0
Gewicht kg/km (ca.)
208,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149429
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Spezial-PVC-Hybridleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM
Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C
nicht bewegt -20°C bis +80°C
Prüfspannung 2000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, verzinnt,
      • feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
      • feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 Kl. 6
      • Aderisolation: halogenfreies Spezial-PP
      • Aderkennzeichnung: auf Anfrage
      • Schutzleiter: GN-GE
      • Aderschirmung: Steueradern paarweise, mit verzinnten Cu-Drähten
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: orange (RAL 2003) nach DESINA®

Eigenschaften

      • kapazitätsarm
      • beständig gegen: Öl
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
      • Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
      • Ausgelegt für min. 100.000 Biegezyklen
      • Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA® -Standard

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-1 bis -1-3 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-1 bis -1-3

Hinweise

      • Klammern () bedeuten Schirm
      • DESINA®, Warenzeichen SIEMENS und SICK siehe Hinweise S. 19

Verwendung

    Bei diesen kapazitätsarmen Hybridleitungen werden Motor-Servo- und Geberleitung in einer Leitung kombiniert. So werden Installationszeiten und Platzbedarf in den Anlagen reduziert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen. Der Einsatz erfolgt z.B. im Maschinen-, Anlagen- und Roboterbau, in der Automatisierungs-, Antriebs-, Steuerungs- und Fertigungstechnik. Interessant für den exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible