![TOPSERV® Hybrid PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M709703_PF_1520x1160.jpg)
![TOPSERV® Hybrid PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M709703_PF_1520x1160.jpg)
TOPSERV® Hybrid PUR orange 4G2,5+(2x1)+(2x22AWG)C mm²
Art.-Nr. 708545
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPSERV® Hybrid PUR orange 4G2,5+(2x1)+(2x22AWG)C mm²
- Art.-Nr.
- 708545
- Artikelbezeichnung
- TOPSERV® Hybrid PUR orange 4G2,5+(2x1)+(2x22AWG)C mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,9
- Cu-Zahl kg/km
- 205,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 310,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892149511
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPSERV® Hybrid PUR orange 4G2,5+(2x1)+(2x22AWG)C mm²
Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 21209 CSA AWM | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details TOPSERV® Hybrid PUR orange 4G2,5+(2x1)+(2x22AWG)C mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Class 6
-
- Aderisolation: halogenfreies Spezial-PP
-
- Aderkennzeichnung: auf Anfrage
-
- Schutzleiter: GN-GE
-
- Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: orange (RAL 2003) nach DESINA®
Eigenschaften
-
- Adhäsionsarm, extrem abriebfest
-
- beständig gegen: UV-Strahlung, Öl, Fett, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Mikroben, zahlreiche Laugen und Lösungsmittel, sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach ECOLAB®
-
- Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
-
- Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA® -Standard
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
- Klammern () bedeuten Schirm
-
- DESINA®, Warenzeichen SICK, HEIDENHAIN, HENGSTLER und SIEMENS siehe Hinweise S. 19
Verwendung
-
- Bei diesen kapazitätsarmen Hybridleitungen werden Motor-Servo- und Geberleitung in einer Leitung kombiniert. So werden Installationszeiten und Platzbedarf in Anlagen und Energieführungsketten reduziert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen. Der Einsatz erfolgt z.B. im Maschinen-, Anlagen- und Roboterbau, in der Automatisierungs-, Antriebs-, Steuerungs- und Fertigungstechnik. Interessant für den exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte die jeweilige Montageanweisung beachten.