TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 8 AWG + 2 x 14 AWG Art.-Nr. 59852
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
€ 10.530,45 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
59852
Artikelbezeichnung
TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 8 AWG + 2 x 14 AWG
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
24,1
Cu-Zahl per km
457,0
Gewicht kg/km (ca.)
901,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892147333
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Motor- und Servoleitung

Details

Aufbau

      • Sheath colour: orange

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible