TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG Art.-Nr. 59849
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
€ 4.874,10 / 100 Meter Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
59849
Artikelbezeichnung
TOPSERV® 650 VFD orange 4 G 12 AWG + 2 x 18 AWG
Mantelfarbe
orange
Außen-Ø mm (ca.)
15,3
Cu-Zahl kg/km
197,0
Gewicht kg/km (ca.)
435,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892147302
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: orange

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible