TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G0,75+(2x0,5)) mm² Art.-Nr. 706003
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • DESINA-konformes Produkt
  • halogenfrei (LS0H)
  • schleppkettenfähig
  • UKCA-Zertifizierung
€ 849,45 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
706003
Artikelbezeichnung
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G0,75+(2x0,5)) mm²
OEM Art.-Nr.
INK-0670
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
Cu-Zahl per km
77,0
Gewicht kg/km (ca.)
138,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892148521
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 21209 CSA AWM VDE-registriert
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V
Nennspannung UL/CSA 1000 V
Prüfspannung 4000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
      • Aderisolation: halogenfreies Spezial-PP
      • Aderkennzeichnung:
      • Leistungsadern
      • Ader 1: schwarz mit Aufdruck U/L1/C/L+
      • Ader 2: schwarz mit Aufdruck V/L2
      • Ader 3: schwarz mit Aufdruck W/L3/D/L-
      • Steueradern
      • TOPSERV® 109 PUR ohne Steuerpaare
      • TOPSERV® 113 PUR mit 1 Steuerpaar
      • Ader 1: schwarz (Siemens) / braun (Lenze) mit Aufdruck BR1
      • Ader 2: weiß (Siemens) / weiß (Lenze) mit Aufdruck BR2
      • TOPSERV® 121 PVC mit 2 Steuerpaaren
      • Paar 1: schwarz mit Ziffern Nr. 5+6
      • Paar 2: schwarz mit Ziffern Nr. 7+8
      • Schutzleiter: GN-GE
      • Aderschirmung: Steueradern paarweise mit verzinnten Cu-Drähten
      • Leistungsadern mit den Steuerpaaren in Lagen mit optimalen Schlaglängen und stabilisierenden Füllern verseilt
      • Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • adhäsionsarm, extrem abriebfest
      • beständig gegen: UV-Strahlung, Öl, Fett, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Mikroben, zahlreiche Laugen und Lösungsmittel, sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach ECOLAB®
      • Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
      • Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • Klammern () bedeuten Schirm
      • DESINA®, Warenzeichen SIEMENS, SICK, Lenze und Bosch Rexroth siehe Hinweise S. 19

Verwendung

      • Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen. Der Einsatz erfolgt z.B. im Maschinen-, Anlagen- und Roboterbau, in der Automatisierungs-, Antriebs-, Steuerungs- und Fertigungstechnik. Interessant für den exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte die jeweilige Montageanweisung beachten. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible