![TOPSERV® 121 PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M706003_PF_1520x1160.jpg)
![TOPSERV® 121 PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M706003_PF_1520x1160.jpg)
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G10+(2x1)+(2x1,5)) mm²
Art.-Nr. 700564
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G10+(2x1)+(2x1,5)) mm²
- Art.-Nr.
- 700564
- Artikelbezeichnung
- TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G10+(2x1)+(2x1,5)) mm²
- OEM Art.-Nr.
- INK-0605
- Außen-Ø mm (ca.)
- 22,4
- Cu-Zahl kg/km
- 610,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 915,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892148507
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G10+(2x1)+(2x1,5)) mm²
Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 21209 CSA AWM VDE-registriert | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung VDE | U0/U 600/1000 V |
Nennspannung UL/CSA | 1000 V |
Prüfspannung | 4000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G10+(2x1)+(2x1,5)) mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
-
- Aderisolation: halogenfreies Spezial-PP
-
- Aderkennzeichnung:
- Leistungsadern
- Ader 1: schwarz mit Aufdruck U/L1/C/L+
- Ader 2: schwarz mit Aufdruck V/L2
- Ader 3: schwarz mit Aufdruck W/L3/D/L-
- Steueradern
- TOPSERV® 109 PUR ohne Steuerpaare
- TOPSERV® 113 PUR mit 1 Steuerpaar
- Ader 1: schwarz (Siemens) / braun (Lenze) mit Aufdruck BR1
- Ader 2: weiß (Siemens) / weiß (Lenze) mit Aufdruck BR2
- TOPSERV® 121 PVC mit 2 Steuerpaaren
- Paar 1: schwarz mit Ziffern Nr. 5+6
- Paar 2: schwarz mit Ziffern Nr. 7+8
-
- Schutzleiter: GN-GE
-
- Aderschirmung: Steueradern paarweise mit verzinnten Cu-Drähten
-
- Leistungsadern mit den Steuerpaaren in Lagen mit optimalen Schlaglängen und stabilisierenden Füllern verseilt
-
- Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- adhäsionsarm, extrem abriebfest
-
- beständig gegen: UV-Strahlung, Öl, Fett, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Mikroben, zahlreiche Laugen und Lösungsmittel, sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach ECOLAB®
-
- Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
-
- Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
-
- Klammern () bedeuten Schirm
-
- DESINA®, Warenzeichen SIEMENS, SICK, Lenze und Bosch Rexroth siehe Hinweise S. 19
Verwendung
-
Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen. Der Einsatz erfolgt z.B. im Maschinen-, Anlagen- und Roboterbau, in der Automatisierungs-, Antriebs-, Steuerungs- und Fertigungstechnik. Interessant für den exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte die jeweilige Montageanweisung beachten. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.