TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G1,5+2x(2x0,75)) mm² Art.-Nr. 700561
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • DESINA-konformes Produkt
  • halogenfrei (LS0H)
  • schleppkettenfähig
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.251,60 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
700561
Artikelbezeichnung
TOPSERV® 121 PUR - Bosch Rexroth orange (4G1,5+2x(2x0,75)) mm²
OEM Art.-Nr.
INK-0650
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
Cu-Zahl kg/km
170,0
Gewicht kg/km (ca.)
290,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892148477
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Spezial-PUR-Schleppkettenleitung nach UL AWM Style 21223 bzw. 21209 CSA AWM VDE-registriert
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V
Nennspannung UL/CSA 1000 V
Prüfspannung 4000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
      • Aderisolation: halogenfreies Spezial-PP
      • Aderkennzeichnung:
      • Leistungsadern
      • Ader 1: schwarz mit Aufdruck U/L1/C/L+
      • Ader 2: schwarz mit Aufdruck V/L2
      • Ader 3: schwarz mit Aufdruck W/L3/D/L-
      • Steueradern
      • TOPSERV® 109 PUR ohne Steuerpaare
      • TOPSERV® 113 PUR mit 1 Steuerpaar
      • Ader 1: schwarz (Siemens) / braun (Lenze) mit Aufdruck BR1
      • Ader 2: weiß (Siemens) / weiß (Lenze) mit Aufdruck BR2
      • TOPSERV® 121 PVC mit 2 Steuerpaaren
      • Paar 1: schwarz mit Ziffern Nr. 5+6
      • Paar 2: schwarz mit Ziffern Nr. 7+8
      • Schutzleiter: GN-GE
      • Aderschirmung: Steueradern paarweise mit verzinnten Cu-Drähten
      • Leistungsadern mit den Steuerpaaren in Lagen mit optimalen Schlaglängen und stabilisierenden Füllern verseilt
      • Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • adhäsionsarm, extrem abriebfest
      • beständig gegen: UV-Strahlung, Öl, Fett, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Mikroben, zahlreiche Laugen und Lösungsmittel, sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach ECOLAB®
      • Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
      • Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

      • Klammern () bedeuten Schirm
      • DESINA®, Warenzeichen SIEMENS, SICK, Lenze und Bosch Rexroth siehe Hinweise S. 19

Verwendung

    Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen. Der Einsatz erfolgt z.B. im Maschinen-, Anlagen- und Roboterbau, in der Automatisierungs-, Antriebs-, Steuerungs- und Fertigungstechnik. Interessant für den exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte die jeweilige Montageanweisung beachten. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible