TOPSERV® 120 blau (4G50+2x(2x1)) mm² Art.-Nr. 71997
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • schleppkettenfähig
  • UKCA-Zertifizierung
€ 7.123,20 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
71997
Artikelbezeichnung
TOPSERV® 120 blau (4G50+2x(2x1)) mm²
Außen-Ø mm (ca.)
37
Cu-Zahl per km
2574,0
Gewicht kg/km (ca.)
2977,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146770
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295 / DIN VDE 0250 / DIN VDE 0285-525-1-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung Leistungsadern U0/U 600/1000 V
Nennspannung Steueradern U0/U 300/500 V
Prüfspannung Leistungsadern 4000 V
Prüfspannung Steueradern 1000 V
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6
      • Aderisolation: PP halogenfrei
      • Aderkennzeichnung Leistungsadern
      • Ader 1: schwarz mit Aufdruck U/L1/C/L+
      • Ader 2: schwarz mit Aufdruck V/L2
      • Ader 3: schwarz mit Aufdruck W/L3/D/L-
      • Aderkennzeichnung Steueradern
      • Paar 1: schwarz mit Ziffern Nr. 5+6
      • Paar 2: schwarz mit Ziffern Nr. 7+8
      • Schutzleiter: GN-GE
      • Abschirmung der Steueradern paarweise, verzinnter Beilauflitze und verzinntem Cu-Geflecht
      • Steueradern paarig und mit den Leistungssadern in Lagen verseilt
      • Folienbandierung
      • Gesamtabschirmung aus verzinntem Cu-Geflecht, optische Bedeckung min. 80%
      • Vliesbewicklung
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: petrol (RAL 5018)

Eigenschaften

      • Kapazitätsarm durch Verwendung von PP als Aderisolation
      • PUR-Mantel ist adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig, halogenfrei
      • Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die hochflexiblen Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm
      • Die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Hinweise

      • Bei extremen Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen, empfehlen wir Ihnen unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme anzufordern.
      • Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisungen beachten.

Verwendung

      • Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Präzise arbeitende Servomotoren, wie sie heute in vielen Bereichen der hochtechnisierten Fertigungsprozesse eingesetzt werden, erfordern hochwertige, zuverlässige und langlebige Leitungen. Diese Anforderungen werden in hohem Maße erfüllt wie die der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Sie sind ebenso als Schleppkettenleitung einsetzbar. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-Normen. Verwendung für System SIMODRIVE. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible