TOPSERV® 112 PVC - Siemens orange (4G1,5+(2x1,5)) mm² Art.-Nr. 707280
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • DESINA-konformes Produkt
  • UKCA-Zertifizierung
€ 527,10 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
707280
Artikelbezeichnung
TOPSERV® 112 PVC - Siemens orange (4G1,5+(2x1,5)) mm²
OEM Art.-Nr.
6FX5008-1BA11
Außen-Ø mm (ca.)
10,4
Cu-Zahl kg/km
140,0
Gewicht kg/km (ca.)
206,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149139
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert
Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C
nicht bewegt -20°C bis +80°C
Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V
Nennspannung UL/CSA 1000 V
Prüfspannung 2000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, verzinnt,
      • feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
      • feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
      • Aderisolation: bis 6 mm² halogenfreies PP, ab 10 mm² PVC
      • Aderkennzeichnung:
      • Leistungsadern
      • Ader 1: schwarz mit Aufdruck U/L1/C/L+
      • Ader 2: schwarz mit Aufdruck V/L2
      • Ader 3: schwarz mit Aufdruck W/L3/D/L-
      • Steueradern
      • TOPSERV® 108 PVC ohne Steuerpaare
      • TOPSERV® 112 PVC mit 1 Steuerpaar
      • Ader 1: schwarz (Siemens) / braun (Lenze) mit Aufdruck BR1
      • Ader 2: weiß (Siemens) / weiß (Lenze) mit Aufdruck BR2
      • TOPSERV® 119 PVC mit 2 Steuerpaaren
      • Paar 1: schwarz mit Ziffern Nr. 5+6
      • Paar 2: schwarz mit Ziffern Nr. 7+8
      • Schutzleiter: GN-GE
      • Aderschirmung: Steueradern paarweise mit verzinnten Cu-Drähten
      • Leistungsadern mit den Steuerpaaren in Lagen mit optimalen Schlaglängen und stabilisierenden Füllern verseilt
      • Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
      • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)nach DESINA®

Eigenschaften

      • kapazitätsarm
      • beständig gegen: Öl
      • Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Ausgelegt für min. 100.000 Biegezyklen
      • Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-1 bis -1-3 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-1 bis -1-3

Hinweise

      • Klammern () bedeuten Schirm
      • DESINA®, Warenzeichen SIEMENS, SICK, Lenze und Bosch Rexroth siehe Hinweise S. 19

Verwendung

    Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible