TOPSERV® 110 blau (4G2,5+(2x1)) mm²
Art.-Nr. 71493
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPSERV® 110 blau (4G2,5+(2x1)) mm²
- Art.-Nr.
- 71493
- Artikelbezeichnung
- TOPSERV® 110 blau (4G2,5+(2x1)) mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,6
- Cu-Zahl kg/km
- 188,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 273,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892146800
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPSERV® 110 blau (4G2,5+(2x1)) mm²
Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0295 / DIN VDE 0250 / DIN VDE 0285-525-1-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung Leistungsadern | U0/U 600/1000 V |
Nennspannung Steueradern | U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Leistungsadern | 4000 V |
Prüfspannung Steueradern | 1000 V |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Kopplungswiderstand | max. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details TOPSERV® 110 blau (4G2,5+(2x1)) mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6
- Aderisolation: PP halogenfrei
- Aderkennzeichnung Leistungsadern
- Ader 1: schwarz mit Aufdruck U/L1/C/L+
- Ader 2: schwarz mit Aufdruck V/L2
- Ader 3: schwarz mit Aufdruck W/L3/D/L-
- Aderkennzeichnung Steueradern
- Ader 1: schwarz mit Aufdruck BR1
- Ader 2: schwarz mit Aufdruck BR2
- Schutzleiter: GN-GE
- Abschirmung der Steueradern paarweise, verzinnter Beilauflitze und verzinntem Cu-Geflecht
- Steueradern paarig und mit den Leistungssadern in Lagen verseilt
- Folienbandierung
- Gesamtabschirmung aus verzinntem Cu-Geflecht, optische Bedeckung min. 80%
- Vliesbewicklung
- Außenmantel: PUR
- Mantelfarbe: petrol (RAL 5018)
Eigenschaften
- Kapazitätsarm durch Verwendung von PP als Aderisolation
- PUR-Mantel ist adhäsionsarm, hydrolyse- und mikrobenbeständig, halogenfrei
- Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die hochflexiblen Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm
- Die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Hinweise
- Bei extremen Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen, empfehlen wir Ihnen unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme anzufordern.
- Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisungen beachten.
Verwendung
- Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Präzise arbeitende Servomotoren, wie sie heute in vielen Bereichen der hochtechnisierten Fertigungsprozesse eingesetzt werden, erfordern hochwertige, zuverlässige und langlebige Leitungen. Diese Anforderungen werden in hohem Maße erfüllt wie die der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Sie sind ebenso als Schleppkettenleitung einsetzbar. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-Normen. Verwendung für System SIMODRIVE. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.