TOPSERV® 108 PVC - Siemens orange (4G10) mm² Art.-Nr. 707254
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • DESINA-konformes Produkt
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.766,10 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
707254
OEM Art.-Nr.
TOPSERV® 108 PVC - Siemens orange (4G10) mm²
Artikelbezeichnung
6FX5008-1BB51
Außen-Ø mm (ca.)
19,3
Cu-Zahl kg/km
463,0
Gewicht kg/km (ca.)
764,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892149030
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Spezial-PVC-Motorleitung nach UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE-registriert
Temperaturbereich bewegt -0°C bis +60°C
nicht bewegt -20°C bis +80°C
Nennspannung VDE U0/U 600/1000 V
Nennspannung UL/CSA 1000 V
Prüfspannung 2000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, verzinnt,
  • feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
  • feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation: bis 6 mm² halogenfreies PP, ab 10 mm² PVC
  • Aderkennzeichnung:
  • Leistungsadern
  • Ader 1: schwarz mit Aufdruck U/L1/C/L+
  • Ader 2: schwarz mit Aufdruck V/L2
  • Ader 3: schwarz mit Aufdruck W/L3/D/L-
  • Steueradern
  • TOPSERV® 108 PVC ohne Steuerpaare
  • TOPSERV® 112 PVC mit 1 Steuerpaar
  • Ader 1: schwarz (Siemens) / braun (Lenze) mit Aufdruck BR1
  • Ader 2: weiß (Siemens) / weiß (Lenze) mit Aufdruck BR2
  • TOPSERV® 119 PVC mit 2 Steuerpaaren
  • Paar 1: schwarz mit Ziffern Nr. 5+6
  • Paar 2: schwarz mit Ziffern Nr. 7+8
  • Schutzleiter: GN-GE
  • Aderschirmung: Steueradern paarweise mit verzinnten Cu-Drähten
  • Leistungsadern mit den Steuerpaaren in Lagen mit optimalen Schlaglängen und stabilisierenden Füllern verseilt
  • Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)nach DESINA®

Eigenschaften

  • kapazitätsarm
  • beständig gegen: Öl
  • Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Ausgelegt für min. 100.000 Biegezyklen
  • Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-1 bis -1-3 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-1 bis -1-3

Hinweise

  • Klammern () bedeuten Schirm
  • DESINA®, Warenzeichen SIEMENS, SICK, Lenze und Bosch Rexroth siehe Hinweise S. 19

Verwendung

  • Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible