TOPGEBER® 512 PUR grün (3x(2x0,25)D)C mm²
Art.-Nr. 78828
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPGEBER® 512 PUR grün (3x(2x0,25)D)C mm²
- Art.-Nr.
- 78828
- Artikelbezeichnung
- TOPGEBER® 512 PUR grün (3x(2x0,25)D)C mm²
- Mantelfarbe
- grün
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,2
- Cu-Zahl kg/km
- 55,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 83,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892148675
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPGEBER® 512 PUR grün (3x(2x0,25)D)C mm²
Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung Siemens | 30 V |
Nennspannung Bosch Rexroth / Lenze | 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details TOPGEBER® 512 PUR grün (3x(2x0,25)D)C mm²
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt,
- feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
- Aderisolation: halogenfreies Spezial-PP
- Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Polyesterfolie
- Außenmantel: PUR
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- adhäsionsarm, extrem abriebfest
- beständig gegen: UV-Strahlung, Öl, Fett, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Mikroben, zahlreiche Laugen und Lösungsmittel, sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach ECOLAB®
- Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
- Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
- Klammern () bedeuten Schirm
- DESINA®, Warenzeichen SIEMENS, SICK, Lenze und Bosch Rexroth siehe Hinweise S. 19
Verwendung
- Diese kapazitätsarmen Inkrementalgeber-Leitungen oder Positionsmelde-Leitungen geben Steuerimpulse zur Positionierung und Verfahrenscharakteristik von Servomotoren weiter und werden als Anschlussleitungen für Tacho, Bremsen und Impulsgeber im Anlagen-, Maschinenbau, sowie in der Steuerungs- und Automatisierungstechnik eingesetzt. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte die jeweilige Montageanweisung beachten. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.