TOPGEBER® 512 PUR - Siemens grün (3x(2x0,14D)+2x(0,5D)) mm² Art.-Nr. 707400
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • DESINA-konformes Produkt
  • halogenfrei (LS0H)
  • schleppkettenfähig
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.094,10 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
707400
Artikelbezeichnung
TOPGEBER® 512 PUR - Siemens grün (3x(2x0,14D)+2x(0,5D)) mm²
OEM Art.-Nr.
6FX 8008-1BD31
Mantelfarbe
grün
Außen-Ø mm (ca.)
9
Cu-Zahl kg/km
70,0
Gewicht kg/km (ca.)
119,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892148866
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung Siemens 30 V
Nennspannung Bosch Rexroth / Lenze 300 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1000 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 6x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt,
  • feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation: halogenfreies Spezial-PP
  • Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Polyesterfolie
  • Außenmantel: PUR
  • Mantelfarbe: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • adhäsionsarm, extrem abriebfest
  • beständig gegen: UV-Strahlung, Öl, Fett, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Mikroben, zahlreiche Laugen und Lösungsmittel, sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach ECOLAB®
  • Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  • Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Hinweise

  • Klammern () bedeuten Schirm
  • DESINA®, Warenzeichen SIEMENS, SICK, Lenze und Bosch Rexroth siehe Hinweise S. 19

Verwendung

  • Diese kapazitätsarmen Inkrementalgeber-Leitungen oder Positionsmelde-Leitungen geben Steuerimpulse zur Positionierung und Verfahrenscharakteristik von Servomotoren weiter und werden als Anschlussleitungen für Tacho, Bremsen und Impulsgeber im Anlagen-, Maschinenbau, sowie in der Steuerungs- und Automatisierungstechnik eingesetzt. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte die jeweilige Montageanweisung beachten. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible