![TOPGEBER 512 PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M700655_PF_1520x1160.jpg)
![TOPGEBER 512 PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M700655_PF_1520x1160.jpg)
TOPGEBER® 512 PUR - Siemens grün (2x2x0,18) mm²
Art.-Nr. 700653
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPGEBER® 512 PUR - Siemens grün (2x2x0,18) mm²
- Art.-Nr.
- 700653
- Artikelbezeichnung
- TOPGEBER® 512 PUR - Siemens grün (2x2x0,18) mm²
- OEM Art.-Nr.
- 6FX 8008-1BD71
- Mantelfarbe
- grün
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5
- Cu-Zahl kg/km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 42,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892148736
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPGEBER® 512 PUR - Siemens grün (2x2x0,18) mm²
Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung nach UL AWM Style 20233 und 20236 und CSA | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung Siemens | 30 V |
Nennspannung Bosch Rexroth / Lenze | 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details TOPGEBER® 512 PUR - Siemens grün (2x2x0,18) mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt,
- feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
-
- Aderisolation: halogenfreies Spezial-PP
-
- Gleitbewegung unterstützende Vliesbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Polyesterfolie
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- adhäsionsarm, extrem abriebfest
-
- beständig gegen: UV-Strahlung, Öl, Fett, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Mikroben, zahlreiche Laugen und Lösungsmittel, sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel nach ECOLAB®
-
- Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
-
- Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
-
- Klammern () bedeuten Schirm
-
- DESINA®, Warenzeichen SIEMENS, SICK, Lenze und Bosch Rexroth siehe Hinweise S. 19
Verwendung
-
Diese kapazitätsarmen Inkrementalgeber-Leitungen oder Positionsmelde-Leitungen geben Steuerimpulse zur Positionierung und Verfahrenscharakteristik von Servomotoren weiter und werden als Anschlussleitungen für Tacho, Bremsen und Impulsgeber im Anlagen-, Maschinenbau, sowie in der Steuerungs- und Automatisierungstechnik eingesetzt. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte die jeweilige Montageanweisung beachten. Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.