![TOPGEBER 511 PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M707417_PF_1520x1160.jpg)
![TOPGEBER 511 PVC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M707417_PF_1520x1160.jpg)
TOPGEBER® 511 PVC - Bosch Rexroth orange (4x2x0,14+4x1+(4x0,14) mm²
Art.-Nr. 707394
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails TOPGEBER® 511 PVC - Bosch Rexroth orange (4x2x0,14+4x1+(4x0,14) mm²
- Art.-Nr.
- 707394
- Artikelbezeichnung
- TOPGEBER® 511 PVC - Bosch Rexroth orange (4x2x0,14+4x1+(4x0,14) mm²
- OEM Art.-Nr.
- INK-0532
- Mantelfarbe
- orange
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,7
- Cu-Zahl kg/km
- 86,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 149,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892149351
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPGEBER® 511 PVC - Bosch Rexroth orange (4x2x0,14+4x1+(4x0,14) mm²
Spezial-PVC-Geberleitung nach UL/CSA | |
Temperaturbereich | bewegt -0°C bis +60°C nicht bewegt -20°C bis +80°C |
Nennspannung Siemens | 30 V |
Nennspannung Bosch Rexroth / Lenze | 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details TOPGEBER® 511 PVC - Bosch Rexroth orange (4x2x0,14+4x1+(4x0,14) mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, verzinnt,
- feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.6 / IEC 60228 cl.6
-
- Aderisolation: Spezial-PP
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Polyesterfolie
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- kapazitätsarm
-
- beständig gegen: Öl
-
- Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Ausgelegt für min. 100.000 Biegezyklen
-
- Diese Leitungen sind nach hohen Qualitätsrichtlinien hergestellt und entsprechen dem DESINA®-Standard
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 60332-1-1 bis -1-3 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-1 bis -1-3
Hinweise
-
- Klammern () bedeuten Schirm
-
- DESINA®, Warenzeichen SIEMENS, SICK, Lenze und Bosch Rexroth siehe Hinweise S. 19
Verwendung
-
Preisgünstige Alternative zu PUR Geberleitungen bei Einsatz in fester oder gelegentlich bewegter Anwendung. Diese kapazitätsarmen Inkrementalgeber-Leitungen oder Positionsmelde-Leitungen geben Steuerimpulse zur Positionierung und Verfahrenscharakteristik von Servomotoren weiter und werden als Anschlussleitungen für Tacho, Bremsen und Impulsgeber im Anlagen-, Maschinenbau, sowie in der Steuerungs- und Automatisierungstechnik eingesetzt. Um die EMV- Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.